Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 3
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6203ZN-140 - Perno de sujeción Tamaño 140
Lista de materiales
564840
BESTNR
N° de pedido
GR
Tamaño
140
BEZ
Denominación
PDF
PDF
DN
Diámetro
mm
D1
Diámetro
5 mm
H
11.2 mm
H1
8.7 mm
M
Rosca
M3 mm
T
2.5 mm
T1
4.5 mm
TORX
T8
GEW
Peso
2 g
CTN
Número de arancel aduanero
84662020
EAN
Número de artículo europeo
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D