Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6203ZN-150 - Spannbolzen Größe 150
Stückliste
427302
BESTNR
Bestell-Nr.
GR
Größe
150
BEZ
Bezeichnung
PDF
PDF
DN
Durchmesser
mm
D1
Durchmesser
7.14 mm
H
17.5 mm
H1
15 mm
M
Gewinde
M5 mm
T
2.5 mm
T1
8.5 mm
SW
Schlüsselweite
6 mm
GEW
Gewicht
4 g
CTN
Zolltarifnummer
84662020
EAN
Europäische Artikelnummer
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D