Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 3
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6203ZN-150 - Perno de sujeción Tamaño 150
Lista de materiales
427302
BESTNR
N° de pedido
GR
Tamaño
150
BEZ
Denominación
PDF
PDF
DN
Diámetro
mm
D1
Diámetro
7.14 mm
H
17.5 mm
H1
15 mm
M
Rosca
M5 mm
T
2.5 mm
T1
8.5 mm
SW
SW (entrecaras)
6 mm
GEW
Peso
4 g
CTN
Número de arancel aduanero
84662020
EAN
Número de artículo europeo
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D