Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6203ZN-150 - Tirette de serrage Modèle 150
Nomenclature
427302
BESTNR
N° de référence
GR
Modèle
150
BEZ
Dénomination
PDF
PDF
DN
Diamètre
mm
D1
Diamètre
7.14 mm
H
17.5 mm
H1
15 mm
M
Filetage
M5 mm
T
2.5 mm
T1
8.5 mm
SW
Surplats
6 mm
GEW
Poids
4 g
CTN
Numéro du tarif douanier
84662020
EAN
Numéro d'article européen
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D