Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 3
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6203ZN-150 - Pino de fixação Tamanho 150
Lista de peças
427302
BESTNR
Nº enc.
GR
Tamanho
150
BEZ
Identificação
PDF
PDF
DN
Diâmetro
mm
D1
Diâmetro
7.14 mm
H
17.5 mm
H1
15 mm
M
Rosca
M5 mm
T
2.5 mm
T1
8.5 mm
SW
Tamanho da chave
6 mm
GEW
Peso
4 g
CTN
Número de tarifa alfandegária
84662020
EAN
Número de Artigo Europeu
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim
Recomendações
No recommendations available.
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
Dimensão
2D