Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6370ZN-10 M10 - Spannbolzen Größe 10 für Fangschraube M10
Stückliste
554936
BESTNR
Bestell-Nr.
BEZ
Bezeichnung
GR
Größe
10
IPC_SIZE
IPC_Groesse
10
IPC_VERS
IPC_Version
IPC_SVERS
IPC-Schraubenversion
1010
VERS3DB
fuer 3db
PDF
Katalogblatt
PDF
DN
Durchmesser
mm
D1
Durchmesser
15 mm
D2
Durchmesser
10 mm
H
19 mm
H1
16 mm
T
3 mm
GEW
Gewicht
27 g
CTN
Zolltarifnummer
84662020
EAN
Europäische Artikelnummer
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D