Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 3
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6370ZN-10 M10 - Perno de sujeción Tamaño 10 para tornillo de retención M10
Lista de materiales
554936
BESTNR
N° de pedido
BEZ
Denominación
GR
Tamaño
10
IPC_SIZE
IPC-Size
10
IPC_VERS
IPC_Version
IPC_SVERS
IPC-Schraubenversion
1010
VERS3DB
fuer 3db
PDF
ficha de catálogo
PDF
DN
Diámetro
mm
D1
Diámetro
15 mm
D2
Diámetro
10 mm
H
19 mm
H1
16 mm
T
3 mm
GEW
Peso
27 g
CTN
Número de arancel aduanero
84662020
EAN
Número de artículo europeo
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D