Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6370ZN-10 M10 - Tirette de serrage Modèle 10 pour vis d'arrêt M10
Nomenclature
554936
BESTNR
N° de référence
BEZ
Dénomination
GR
Modèle
10
IPC_SIZE
IPC-Size
10
IPC_VERS
IPC_Version
IPC_SVERS
IPC-Schraubenversion
1010
VERS3DB
fuer 3db
PDF
fiche de catalogue
PDF
DN
Diamètre
mm
D1
Diamètre
15 mm
D2
Diamètre
10 mm
H
19 mm
H1
16 mm
T
3 mm
GEW
Poids
27 g
CTN
Numéro du tarif douanier
84662020
EAN
Numéro d'article européen
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D