Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 3
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6370ZN-20 M16 - Pino de fixação Tamanho 20 para parafuso prisioneiro M16
Lista de peças
554939
BESTNR
Nº enc.
BEZ
Identificação
GR
Tamanho
20
IPC_VERS
IPC_Version
IPC_SVERS
IPC-Scharubenversion
2016
VERS3DB
fuer 3db
PDF
ficha de catálogo
PDF
DN
Diâmetro
mm
D1
Diâmetro
25 mm
D2
Diâmetro
16 mm
H
28 mm
H1
23
T
5 mm
GEW
Peso
85 g
CTN
Número de tarifa alfandegária
84662020
EAN
Número de Artigo Europeu
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim
Recomendações
No recommendations available.
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
Dimensão
2D