Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6209MZ - Höhen Ausgleichselement
Stückliste
554058
BESTNR
Bestell-Nr.
GR
Größe
PDF
Katalogblatt
PDF
ENTR
Öffnen
mechanisch
AK
Anlegekraft
N
SK
Stützkraft
kN
MD
Anziehdrehmoment Md max
30 Nm
A
Durchmesser
mm
D
Durchmesser
mm
D1
Durchmesser
mm
D2
Durchmesser
mm
D3
Durchmesser
mm
E1
mm
G
Gewinde
M12 mm
G1
Gewinde
mm
H
Verstellbereich
mm
Wert eingeben für H
Verstellbereich
mm
cm
inch
ft
HMIN
95 mm
HMAX
105 mm
H1
48 mm
H2
10 mm
L
mm
R
mm
SW
Schlüsselweite
mm
S1
5.5 mm
GEW
Gewicht
g
CTN
Zolltarifnummer
84662020
EAN
Europäische Artikelnummer
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D