Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6209MZ - Elemento compensador de altura
Lista de materiales
554058
BESTNR
N° de pedido
GR
Tamaño
PDF
ficha de catálogo
PDF
ENTR
Apertura
mecánica
AK
Fuerza de acoplamiento
N
SK
Fuerza de apoyo
kN
MD
Par de apriete Md max.
30 Nm
A
Diámetro
mm
D
Diámetro
mm
D1
Diámetro
mm
D2
Diámetro
mm
D3
Diámetro
mm
E1
mm
G
Rosca
M12 mm
G1
Rosca
mm
H
Recorrido de ajuste
mm
Enter value for H
Recorrido de ajuste
mm
cm
inch
ft
HMIN
95 mm
HMAX
105 mm
H1
48 mm
H2
10 mm
L
mm
R
mm
SW
SW (entrecaras)
mm
S1
5.5 mm
GEW
Peso
g
CTN
Número de arancel aduanero
84662020
EAN
Número de artículo europeo
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D