Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6209MZ - Élément de compensation de la hauteur
Nomenclature
554058
BESTNR
N° de référence
GR
Modèle
PDF
fiche de catalogue
PDF
ENTR
Ouverture
mécanique
AK
Force d'application
N
SK
Force d'appui
kN
MD
Couple de serrage Md max.
30 Nm
A
Diamètre
mm
D
Diamètre
mm
D1
Diamètre
mm
D2
Diamètre
mm
D3
Diamètre
mm
E1
mm
G
Filetage
M12 mm
G1
Filetage
mm
H
Course d'ajustement
mm
Entrez la valeur pour H
Course d'ajustement
mm
cm
inch
ft
HMIN
95 mm
HMAX
105 mm
H1
48 mm
H2
10 mm
L
mm
R
mm
SW
Surplats
mm
S1
5.5 mm
GEW
Poids
g
CTN
Numéro du tarif douanier
84662020
EAN
Numéro d'article européen
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D