Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6210-15-01 - Zentrierhülse Ø 15
Stückliste
535732
BESTNR
Bestell-Nr.
535732
GR
Größe
15
PDF
Katalogblatt
PDF
D
Durchmesser
15 mm
G
Gewinde
M12 mm
L
17.4 mm
S
Durchmesser
10.1 mm
GEW
Gewicht
12 g
CTN
Zolltarifnummer
73182900
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772535735
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D