Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6210-15-01 - Casquillo de centraje Ø 15
Lista de materiales
535732
BESTNR
N° de pedido
535732
GR
Tamaño
15
PDF
ficha de catálogo
PDF
D
Diámetro
15 mm
G
Rosca
M12 mm
L
17.4 mm
S
Diámetro
10.1 mm
GEW
Peso
12 g
CTN
Número de arancel aduanero
73182900
EAN
Número de artículo europeo
4020772535735
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D