Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6210A - Adapter reduction from KH20, KP20, KP10.3 to B10
Lista de peças
534750
BESTNR
Nº enc.
534750
GR
Tamanho
B10
PDF
ficha de catálogo
PDF
H
+/-0,01
50 mm
GEW
Peso
2923 g
ZYL
Zylinderschraube DIN 64 od. ISO4762
M12 x 50 mm
B1
13.5 mm
D
Diâmetro
112 mm
D1
Diâmetro
25 mm
D2
Diâmetro
16 mm
D3
Diâmetro
15 mm
D4
Diâmetro
78 mm
E1
11.5 mm
E2
13.00 mm
G
M12 mm
G1
M8 mm
R
80 mm
R1
50 mm
S1
5.5 mm
CTN
Número de tarifa alfandegária
84662020
EAN
Número de Artigo Europeu
4020772534752
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim
Recomendações
No recommendations available.
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
Dimensão
2D