Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6210H-10-05 - Adapter Spannmodul B10 auf BH5, hydr.
Stückliste
534776
BESTNR
Bestell-Nr.
534776
GR
Größe
BH5
PDF
Katalogblatt
PDF
EVK
Einzugs-/Verschlusskraft bis
5 kN
HK
Haltekraft
13 kN
B
59 mm
B1
9 mm
B2
33 mm
D
Durchmesser
78 mm
D1
Durchmesser
15 mm
G
Gewinde
M 8 mm
H
80 mm
H1
52 mm
H2
12 mm
R
50 mm
S1
5 mm
GEW
Gewicht
2328 g
CTN
Zolltarifnummer
84662020
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772534776
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D