Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6210L-10-05 - Adaptador para módulo de fijación B10 a BP5, neum.
Lista de materiales
534768
BESTNR
N° de pedido
534768
GR
Tamaño
BP5
PDF
ficha de catálogo
PDF
EVK
Fuerza de cierre/alimentación hasta
1.5 kN
HK
Fuerza de sujeción
13 kN
B
59 mm
B1
9 mm
B2
33 mm
D
Diámetro
78 mm
D1
Diámetro
15 mm
G
Rosca
M 8 mm
H
80 mm
H1
52 mm
H2
12 mm
R
50 mm
R1
32 mm
S1
5 mm
GEW
Peso
2272 g
CTN
Número de arancel aduanero
84662020
EAN
Número de artículo europeo
4020772534769
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D