Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6210L-10-05 - Adaptador Módulo de fixação B10 em BP5, pneum.
Lista de peças
534768
BESTNR
Nº enc.
534768
GR
Tamanho
BP5
PDF
ficha de catálogo
PDF
EVK
Força de admissão/fecho até
1.5 kN
HK
Força de retenção
13 kN
B
59 mm
B1
9 mm
B2
33 mm
D
Diâmetro
78 mm
D1
Diâmetro
15 mm
G
Rosca
M 8 mm
H
80 mm
H1
52 mm
H2
12 mm
R
50 mm
R1
32 mm
S1
5 mm
GEW
Peso
2272 g
CTN
Número de tarifa alfandegária
84662020
EAN
Número de Artigo Europeu
4020772534769
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim
Recomendações
No recommendations available.
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
Dimensão
2D