Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6370ZSZ-112 - Spannzangenaufsatz für Spannmodul KH20 und BH20, hydraulisch
Stückliste
550286
BESTNR
Bestell-Nr.
550286
D
Durchmesser
112 mm
D1
Durchmesser
20 mm
D2
Durchmesser
25 mm
SPH
Spannhub Ø
0.5 mm
H
50 mm
H1
30 mm
GEW
Gewicht
1130 g
CTN
Zolltarifnummer
84662020
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772000172
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D