Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6370ZSZ-112 - Cabezal de pinza de sujeción para módulo de fijación KH20 y BH20, hidr.
Lista de materiales
550286
BESTNR
N° de pedido
550286
D
Diámetro
112 mm
D1
Diámetro
20 mm
D2
Diámetro
25 mm
SPH
Carrera de fijación Ø
0.5 mm
H
50 mm
H1
30 mm
GEW
Peso
1130 g
CTN
Número de arancel aduanero
84662020
EAN
Número de artículo europeo
4020772000172
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D