Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6370ZSZ-112 - Pince usinable de serrage pour module de serrage KH20 et BH20, hydr.
Nomenclature
550286
BESTNR
N° de référence
550286
D
Diamètre
112 mm
D1
Diamètre
20 mm
D2
Diamètre
25 mm
SPH
Ø course de serrage
0.5 mm
H
50 mm
H1
30 mm
GEW
Poids
1130 g
CTN
Numéro du tarif douanier
84662020
EAN
Numéro d'article européen
4020772000172
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D