IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
920-517A-52S
Amphenol RF
Adapters
HD-EFI Adapters
HD-EFI to HD-EFI Adapters
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{amphenolrf/adapters/hd_efi_adapters/hd_efi_to_hd_efi_adapters/920_517a_52s.prj},{NB=920-517A-52S},{SHA256=1W4upwOXEwT0uZI5l4gcGOWt3xVpGWW5/oxBHmMSLsE=},{INAME=00045__9202d517a2d52s},{PN=920-517A-52S},{DESC=Bullet Adapter HD-EFI Plug to HD-EFI Plug 50 Ohm Straight 18.28mm},{BF=White Bronze},{BM=Beryllium Copper},{IMPEDANCE=50},{IM=PTFE},{IPR=Not Rated},{OL=Performance},{ISOLATED=No},{LPIM=No},{FMAX=6},{TMAX=165},{TMIN=-65},{NM=No},{AS1SERIES=HD-EFI},{AS1STYLE=Plug},{AS2SERIES=HD-EFI},{AS2STYLE=Plug},{AT=In-Series},{CF=Gold},{CM=Beryllium Copper},{ORIENTATION=Straight}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol RF
Description
920-517A-52S
Bill of material
920-517A-52S
PN
Part Number
920-517A-52S
DESC
Description
Bullet Adapter HD-EFI Plug to HD-EFI Plug 50 Ohm Straight 18.28mm
BF
Body Finish
White Bronze
BM
Body Material
Beryllium Copper
IMPEDANCE
Impedance
50
IM
Insulator Material
PTFE
IPR
IP Rating
Not Rated
OL
Operating Level
Performance
ISOLATED
Isolated
No
LPIM
Low PIM
No
FMAX
Frequency Max
6
TMAX
Temp Max
165
TMIN
Temp Min
-65
NM
Non-Magnetic
No
AS1SERIES
Adapter Side 1 Series
HD-EFI
AS1STYLE
Adapter Side 1 Style
Plug
AS2SERIES
Adapter Side 2 Series
HD-EFI
AS2STYLE
Adapter Side 2 Style
Plug
AT
Adapter Type
In-Series
CF
Contact Finish
Gold
CM
Contact Material
Beryllium Copper
ORIENTATION
Orientation
Straight
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D