IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
English
822.315.9
Anamet Europe
IEC Atex conduit fittings
IEC-Ex ATEX fittings,Stainless steel AISI-316
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{anamet_europe/5_iec_atex_systems/5b_iec_atex_fittings_ss_316/fam_26_fitting_iso_atex_baa_ss316.prj},{NB=822.315.9},{CNSORDERNO=822.315.9},{T=M25 x 1,5},{T2=M33x1,5},{T3=M33x1,5},{ST=3/4\"},{ID=10,5 - 13},{A=75},{B=15},{CSW=35},{C=38.7},{LC=14.2},{LC1=18.0},{LD=18},{ESW=36},{E=39.0},{LE=8.0},{FSW=35},{F=38.0},{LF=7.0},{L1=14.0},{CNSQUANTITY=5},{WEIGHT=21.6},{CNSMAT=Edelstahl AISI-316},{GEWX=25.000},{KDM=23.160},{ID1=18.0},{GEWTX=36.00},{GEWTY=32.319},{GEWDX=28.30},{GEWDY=26.78},{NDM2=33},{NDM3=33},{TMIN=-40},{TMAX=100},{DS=IP 68},{TP=CT},{ETIM=6380214},{ZTN=73072910},{EAN=8717114955257},{INFO=PDF Info}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
Anamet Europe
Description
IEC-Ex ATEX fitting BAA-316 ISO, barrier, EPDM, EMC Stainless steel AISI-316 - ATEX conduit fittings
Bill of material
822.315.9
CNSORDERNO
Article No.
822.315.9
822.315.9
T
Thread
M25 x 1,5
M25 x 1,5
ST
Size
3/4"
3/4"
인치
ID
Clamping range
10,5 - 13
10,5 - 13
mm
A
Length
75
75
mm
B
Length
15
mm
CSW
Width across flats
35
35
mm
C
Diameter
38.7
38.7
mm
LC
Length
14.2
14.2
mm
LD
Length
18
18
ESW
Width across flats
36
36
mm
E
Diameter
39.0
39.0
mm
LE
Length
8.0
8.0
mm
FSW
Width across flats
35
35
mm
F
Diameter
38.0
38.0
mm
LF
Length
7.0
7.0
mm
L1
Length
14.0
14.0
mm
CNSQUANTITY
Package size
5
5
WEIGHT
Weight
21.6
21.6
kg/100
CNSMAT
Material
Stainless steel AISI-316
TMIN
Temp min.
-40
°C
TMAX
Temp max.
100
°C
DS
Protection Class
IP 68
TP
Type Pack
CT
ETIM
ETIM code
6380214
ZTN
Customs number
73072910
EAN
EAN-Code
8717114955257
8717114955257
INFO
PDF Info
PDF Info
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D