Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 11
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Anamet Europe
Description
IEC-Ex ATEX Raccord RAA-316 ISO, EPDM, CEM Inoxydable AISI-316 - ATEX gaine raccords
Nomenclature
822.214.9
CNSORDERNO
Réf. art.
T
Filletage
ST
Diamètre
Pouce
ID
Diamètre de
mm
A
Longueur
mm
B
Longueur
15 mm
CSW
Longueur de la clé
mm
C
Diamètre
mm
LC
Longueur
mm
LD
Longueur
ESW
Longueur de la clé
mm
E
Diamètre
mm
LE
Longueur
mm
FSW
Longueur de la clé
mm
F
Diamètre
mm
LF
Longueur
mm
L1
Longueur
mm
CNSQUANTITY
Conditionnement standard
WEIGHT
Poids
kg/100
CNSMAT
Matériau
Acier inoxydable AISI-316
TMIN
Temp min.
-40 °C
TMAX
Temp max.
100 °C
DS
Protection Class
IP 68
TP
Paquet de type
CT
ETIM
ETIM code
6380214
ZTN
Customs number
73072910
EAN
EAN-Code
INFO
PDF Info
PDF Info
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D