IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
English
837.016.9
Anamet Europe
IEC Atex conduit fittings
IEC-Ex ATEX fittings,Stainless steel AISI-316
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{anamet_europe/5_iec_atex_systems/5b_iec_atex_fittings_ss_316/fam_28_fitting_npt_atex_bxa_ss316.prj},{NB=837.016.9},{CNSORDERNO=837.016.9},{T=NPT 1/2\"},{T3=M27x1,5},{ST=1/2\"},{ID=13,8},{A=51},{B=20},{B1=1.5},{CSW=30},{C=33.0},{LC=14.0},{FSW=28},{F=30.8},{LF=6.5},{L1=4.5},{CNSQUANTITY=10},{WEIGHT=11.0},{CNSMAT=Edelstahl AISI-316},{INFO=PDF Info},{GEWX=21.336},{KDM=19.264},{ID1=13.8},{NDM3=27}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Anamet Europe
Description
IEC-Ex ATEX fitting BXA-316 NPT, Epoxy barrierStainless steel AISI-316 - ATEX conduit fittings
Bill of material
837.016.9
CNSORDERNO
Article No.
837.016.9
837.016.9
T
Thread
NPT 1/2"
NPT 1/2"
ST
Size
1/2"
1/2"
인치
ID
Clamping range
13,8
13,8
mm
A
Length
51
51
mm
B
Length
20
20
mm
B1
Length
1.5
mm
CSW
Width across flats
30
30
mm
C
Diameter
33.0
33.0
mm
LC
Length
14.0
14.0
mm
FSW
Width across flats
28
28
mm
F
Diameter
30.8
30.8
mm
LF
Length
6.5
6.5
mm
L1
Length
4.5
4.5
mm
CNSQUANTITY
Package size
10
10
WEIGHT
Weight
11.0
11.0
kg/100
CNSMAT
Material
Stainless steel AISI-316
INFO
PDF Info
PDF Info
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D