IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
español
English
품질보증 정보
카탈로그: Azolgas
생성됨: 17.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Azolgas
ASP 250 038
Azolgas
GAS SPRINGS
THREADED
ASP
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{azolgas/001_gas_springs/002_threaded/02_asp/01_asp_250_asmtab.prj},{NB=ASP 250 038(0,-)},{AZOLGASARTNO=ASP 250 038},{NITROCYLARTNO=NC.070.00.00250.038},{MSPN=},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=38.0},{FL=-},{CR=1.3727},{IF=250},{IIF=250},{HUB=0},{B=36},{Q=2},{L=92.0},{AK=16},{VM=1.6},{CNSMASSEXACT=0.50},{V=0.028},{FD=125},{BAG=M6},{ABA=06 CG 2-Q},{PB=TREADED},{SERIEN=ASP},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/01_asp_250_asmtpl.prj},{VTEMP=0.02814}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Azolgas
Description
ASP 250 - GAS SPRINGS - Threaded
Bill of material
ASP 250 038
AZOLGASARTNO
Azolgas Article No
ASP 250 038
ASP 250 038
NITROCYLARTNO
Nitrocyl Article No
NC.070.00.00250.038
NC.070.00.00250.038
MSPN
PDF Info
HUBMAX
Max. Stroke
38.0
38.0
mm
FL
Flanges
without Flange ✔
without Flange
without Flange
E03-036
E03-036
CR
Compression Rate
1.3727
1.3727
IF
Initial Force (150 bar)
250
daN
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
250
daN
FF
Final Force (150 bar)
343
343
daN
FDS
Force @ dynamic stroke @ 20ºC
250
daN
S
Rod length
38
38
mm
HUB
Dynamic stroke
mm
값 입력 HUB
Dynamic stroke
mm
cm
inch
ft
확인
B
Body diameter
36
mm
L1
Total length
130
130
mm
Q
Safety Stroke
2
mm
L
Cylinder length
92.0
92.0
mm
AK
Ø Rod
16
mm
VM
VMAX
1.6
m/s
CNSMASSEXACT
Weight
0.50
0.50
kg
V
Vol
0.028
0.028
l
FD
Max. pressure
125
bar
BAG
Filling thread
M6
ABA
Adapter filling connection
06 CG 2-Q
PB
Product name
TREADED
SERIEN
Series
ASP
INFO
Info Link
PDF data sheet
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D