IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
español
English
품질보증 정보
카탈로그: Azolgas
생성됨: 17.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Azolgas
VH 2200 025
Azolgas
GAS SPRINGS
SPECIAL APPLICATIONS
VH
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{azolgas/001_gas_springs/009_special_applications/03_vh/03_vh_2200_asmtab.prj},{NB=VH 2200 025(0,-)},{AZOLGASARTNO=VH 2200 025},{NITROCYLARTNO=NC.080.00.02200.025},{MSPN=},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=25.0},{FL=-},{CR=1.4598},{IF=2170},{IIF=2170},{HUB=0},{B=95},{Q=3},{L=103.0},{AK=56},{VM=0.5},{CNSMASSEXACT=4.36},{V=0.115},{FD=150},{BAG=M6},{ABA=06 CG 2-Q},{PB=SPECIAL APPLICATIONS },{SERIEN=VH},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/03_vh_2200_asmtpl.prj},{VTEMP=0.11525},{AK2=43.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Azolgas
Description
VH 2200 - GAS SPRINGS - Special Applications
Bill of material
VH 2200 025
AZOLGASARTNO
Azolgas Article No
VH 2200 025
VH 2200 025
NITROCYLARTNO
Nitrocyl Article No
NC.080.00.02200.025
NC.080.00.02200.025
MSPN
PDF Info
HUBMAX
Max. Stroke
25.0
25.0
mm
FL
Flanges
without Flange ✔
without Flange
without Flange
B31-095
B31-095
E33-095
E33-095
CR
Compression Rate
1.4598
1.4598
IF
Initial Force (150 bar)
2170
daN
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
2170
daN
FF
Final Force (150 bar)
3168
3168
daN
FDS
Force @ dynamic stroke @ 20ºC
2170
daN
S
Rod length
25
25
mm
HUB
Dynamic stroke
mm
값 입력 HUB
Dynamic stroke
mm
cm
inch
ft
확인
B
Body diameter
95
mm
L1
Total length
128
128
mm
Q
Safety Stroke
3
mm
L
Cylinder length
103.0
103.0
mm
AK
Ø Rod
56
mm
VM
VMAX
0.5
m/s
CNSMASSEXACT
Weight
4.36
4.36
kg
V
Vol
0.115
0.115
l
FD
Max. pressure
150
bar
BAG
Filling thread
M6
ABA
Adapter filling connection
06 CG 2-Q
PB
Product name
SPECIAL APPLICATIONS
SERIEN
Series
VH
INFO
Info Link
PDF data sheet
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D