Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Company
Bäcker
Description
BK11.0008 - Bügelgriffe / Maschinengriffe mit Alu-Rohr
Bill of material
BK11.0008.35011
ARTNR
Artikelnummer
DESC
Beschreibung
Bügelgriffe / Maschinengriffe mit Alu-Rohr Durchmesser 30 mm
KLEINH
Höhe (h)
44 mm
H
Gesamthöhe (H)
79 mm
D1
Durchmesser (d1)
11 mm
KLEIND
Rohrdurchmesser (d)
30 mm
A
Breite Endkappe (A)
44 mm
L
Grifflänge (L)
mm
D2
Länge Endkappe (d2)
40 mm
R
(R)
20
I
Anschraubabstand (I)
mm
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D