IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
BK11.0010.200083
Bäcker
PlacoGrip Bedienelemente
Bügelgriffe
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{baecker/placogrip_bedienelemente/buegelgriffe/bk11_0010.prj},{NB=BK11.0010.200083},{SHA256=2TdKhIKb69Gd32CLRwy73HXSCLx1+oDuVrodO/H+j/Y=},{INAME=bk11_0010_200083},{NAME=bk11_0010_200083},{ID=bk11_0010_200083},{ARTNR=BK11.0010.200083},{DESC=Endstücke für Rohre oder Stäbe mit Durchmesser 20 mm oder 30 mm},{KLEINH=31},{H=55},{D1=8.3},{KLEIND=20},{A=2},{B=50 (-2)},{L=16},{D2=28},{D3=14},{R=13.5},{H1=41},{H2=15}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Bäcker
Description
BK11.0010 - Bügelgriffe / Endstücke für Rohre und Stäbe
Bill of material
BK11.0010.200083
ARTNR
Artikelnummer
BK11.0010.200083
BK11.0010.200083
DESC
Beschreibung
Endstücke für Rohre oder Stäbe mit Durchmesser 20 mm oder 30 mm
KLEINH
Höhe (h)
31
mm
H
Gesamthöhe (H)
55
mm
D1
Durchmesser (d1)
8.3
mm
KLEIND
Rohrdurchmesser (d)
20
20
mm
A
Breite Endkappe (A)
2
2
mm
B
Länge Endkappe (B)
50 (-2)
50 (-2)
mm
L
Länge (L)
16
16
mm
D2
Länge (d2)
28
28
mm
D3
Länge (d3)
14
14
mm
R
Radius (R)
13.5
13.5
H1
Höhe (h1)
41
41
mm
H2
Höhe (h2)
15
15
mm
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D