IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
BK38.0019.13206.4
Bäcker
PlacoGrip Bedienelemente
Bügelgriffe
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{baecker/placogrip_bedienelemente/buegelgriffe/bk38_0019.prj},{NB=BK38.0019.13206.4},{SHA256=LO2Cfcv8iTaR5wdRthb8fMOeXBw2oIdq0V1kwYOGVDE=},{INAME=bk38_0019_13206_4},{NAME=bk38_0019_13206_4},{ID=bk38_0019_13206_4},{ARTNR=BK38.0019.13206.4},{DESC=Bügelgriffe aus Aluminium Druckguß mit Durchgangsbohrung},{KLEINH=17},{H=55},{D1=6.4},{B=26},{L=146},{I=132}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Bäcker
Description
BK38.0019 - Bügelgriffe aus Aluminium Druckgugss mit Durchgangsbohrung
Bill of material
BK38.0019.13206.4
ARTNR
Artikelnummer
BK38.0019.13206.4
BK38.0019.13206.4
DESC
Beschreibung
Bügelgriffe aus Aluminium Druckguß mit Durchgangsbohrung
KLEINH
Höhe (h)
17
mm
H
Gesamthöhe (H)
55
55
mm
D1
Durchgangsbohrung (d1)
6.4
mm
B
Breite (B)
26
mm
L
Länge (L)
146
146
mm
I
Abstandsbohrung (I)
132
132
mm
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D