IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
BK38.0024.12006
Bäcker
PlacoGrip Bedienelemente
Bügelgriffe
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{baecker/placogrip_bedienelemente/buegelgriffe/bk38_0024.prj},{NB=BK38.0024.12006},{SHA256=2MnQ/2peQJjS6LfQF4uPS/3DNWZbKnWvFWuDUpy63z8=},{INAME=bk38_0024_12006},{NAME=bk38_0024_12006},{ID=bk38_0024_12006},{ARTNR=BK38.0024.12006},{DESC=Bügelgriffe mit Sacklochgewinde, massive Ausführung},{D=16.0},{H=50},{D1=M 6},{B=25},{L=134.0},{I=120}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 19
HELP_VARIABLE
Company
Bäcker
Description
BK38.0024 - Bügelgriffe mit Sacklochgewinde
Bill of material
BK38.0024.12006
ARTNR
Artikelnummer
BK38.0024.12006
BK38.0024.12006
DESC
Beschreibung
Bügelgriffe mit Sacklochgewinde, massive Ausführung
D
Durchmesser (D)
16.0
16.0
mm
H
Höhe (H)
50
50
mm
D1
Gewinde (d1)
M 6
M 6
B
Breite (B)
25
25
mm
L
Grifflänge (L)
134.0
134.0
mm
I
Anschraubabstand (I)
120
120
mm
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D