IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
BK38.0082.13208.5
Bäcker
PlacoGrip Bedienelemente
Bügelgriffe
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{baecker/placogrip_bedienelemente/buegelgriffe/bk38_0082.prj},{NB=BK38.0082.13208.5},{SHA256=OIJKJHtsvmF5bj5eL67ohCGcCnXx+SBd7Nu2Ayrh6OA=},{INAME=bk38_0082_13208_5},{NAME=bk38_0082_13208_5},{ID=bk38_0082_13208_5},{ARTNR=BK38.0082.13208.5},{DESC=Bügelgriffe mit Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912},{H=45},{D1=8.5},{D=14},{B=27},{L=150},{H1=38},{I=132}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Bäcker
Description
BK38.0082 - Bügelgriffe mit Durchgangsbohrung für Zylinderschraube
Bill of material
BK38.0082.13208.5
ARTNR
Artikelnummer
BK38.0082.13208.5
BK38.0082.13208.5
DESC
Beschreibung
Bügelgriffe mit Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912
H
Gesamthöhe (H)
45
45
mm
D1
Gewinde (d1)
8.5
8.5
D
Durchgangsbohrung (d)
14
14
B
Breite (B)
27
27
mm
L
Länge (L)
150
150
mm
H1
Höhe (h1)
38
38
I
Anschraubabstand (I)
132
132
mm
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D