IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
BK38.0085.13208
Bäcker
PlacoGrip Bedienelemente
Bügelgriffe
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{baecker/placogrip_bedienelemente/buegelgriffe/bk38_0085.prj},{NB=BK38.0085.13208},{SHA256=Rlolear/D8zcC7tkEVWs1yakKlp9Ty5RY3ejEjlopdQ=},{INAME=bk38_0085_13208},{NAME=bk38_0085_13208},{ID=bk38_0085_13208},{ARTNR=BK38.0085.13208},{DESC=Bügelgriffe mit Sacklochgewinde aus Messing},{H=45},{D1=M 8},{B=27},{L=150},{H1=38},{I=132}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Bäcker
Description
BK38.0085 - Bügelgriffe mit Sacklochgewinde
Bill of material
BK38.0085.13208
ARTNR
Artikelnummer
BK38.0085.13208
BK38.0085.13208
DESC
Beschreibung
Bügelgriffe mit Sacklochgewinde aus Messing
H
Gesamthöhe (H)
45
45
mm
D1
Gewinde (d1)
M 8
M 8
B
Breite (B)
27
27
mm
L
Länge (L)
150
150
mm
H1
Höhe (h1)
38
38
I
Anschraubabstand (I)
132
132
mm
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D