Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bäcker
Description
BK38.0036 - Flügelgriffe / Flügelmuttern, Zinkdruckguss, verstellbar
Bill of material
BK38.0036.05006
ARTNR
Artikelnummer
BK38.0036.05006
DESC
Beschreibung
Flügelmuttern, Zinkdruckguss, verstellbar
D
Griffdurchmesser (D)
32 mm
KLEINH
Griffbreite (h)
9.9 mm
D1
Breite (d1)
10 mm
KLEIND
Schaftbreite (d)
13 mm
KLEINM
Schafthöhe (m)
8.3 mm
D2
Gewinde (d2)
M 6
KLEINC
Flügelhöhe (c)
13 mm
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D