IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
BK38.0037.05006025
Bäcker
PlacoGrip Bedienelemente
Flügelgriffe
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{baecker/placogrip_bedienelemente/fluegelgriffe/bk38_0037.prj},{NB=BK38.0037.05006025},{SHA256=YFdJO4Zty2eZauCDvW4HSRvigfGoiWyWKR3QbSYkhw0=},{INAME=bk38_0037_05006025},{NAME=bk38_0037_05006025},{ID=bk38_0037_05006025},{ARTNR=BK38.0037.05006025},{DESC=Flügelschrauben, Zinkdruckguss, verstellbar},{D=50},{KLEINH=9.9},{D1=10},{KLEIND=13},{S=25},{KLEINM=8.3},{D2=M 6},{KLEINC=13}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Bäcker
Description
BK38.0037 - Flügelgriffe / Flügelschrauben, Zinkdruckguss, verstellbar
Bill of material
BK38.0037.05006025
ARTNR
Artikelnummer
BK38.0037.05006025
BK38.0037.05006025
DESC
Beschreibung
Flügelschrauben, Zinkdruckguss, verstellbar
D
Griffdurchmesser (D)
50
mm
KLEINH
Griffbreite (h)
9.9
mm
D1
Breite (d1)
10
mm
KLEIND
Schaftbreite (d)
13
mm
S
Schraubenlänge (S)
25
25
mm
KLEINM
Schafthöhe (m)
8.3
mm
D2
Gewinde (d2)
M 6
KLEINC
Flügelhöhe (c)
13
mm
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D