IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
BK29.0040.12015INOX
Bäcker
PlacoGrip Bedienelemente
Rastbolzen und Arretierbolzen
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{baecker/placogrip_bedienelemente/rastbolzen_und_arretierbolzen/bk29_0040_inox.prj},{NB=BK29.0040.12015INOX},{SHA256=pgqXIcOmooQFuanZxHCIdG4vCipxyeIFVgfOa0pVYco=},{INAME=bk29_0040_12015inox},{NAME=bk29_0040_12015inox},{ID=bk29_0040_12015inox},{ARTNR=BK29.0040.12015INOX},{DESC=Rastbolzen mit T-Griff ohne Arretierung Feingewinde Ausführung Edelstahl},{SW=14},{D1=6},{D=M 12 x 1,5},{A=50},{B=15},{L1=56},{F1=8},{F2=21},{L2=6},{L3=20},{L4=6}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Bäcker
Description
BK29.0040.INOX - Rastbolzen mit T-Griff ohne Arretierung, Feingewinde, Ausührung Edelstahl
Bill of material
BK29.0040.12015INOX
ARTNR
Artikelnummer
BK29.0040.12015INOX
BK29.0040.12015INOX
DESC
Beschreibung
Rastbolzen mit T-Griff ohne Arretierung Feingewinde Ausführung Edelstahl
SW
Schlüsselweite (SW)
14
14
D1
Durchmesser Raststift (d1)
6
6
mm
D
Gewinde (d)
M 12 x 1,5
M 12 x 1,5
A
Grifflänge (A)
50
50
mm
B
Griffbreite (B)
15
15
mm
L1
Gesamtlänge (l1)
56
56
mm
F1
Federkraft Anfang (F1)
8
8
N
F2
Federkraft Ende (F2)
21
21
N
L2
Länge Raststift (l2)
6
6
mm
L3
Gewindelänge (l3)
20
20
mm
L4
Antriebshöhe (l4)
6
6
mm
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D