IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
BK29.0041.12015
Bäcker
PlacoGrip Bedienelemente
Rastbolzen und Arretierbolzen
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{baecker/placogrip_bedienelemente/rastbolzen_und_arretierbolzen/bk29_0041.prj},{NB=BK29.0041.12015},{SHA256=bCbcGnRLqYEBc96QI+RM9lm2b4+pDf+5atjDE8h6KGk=},{INAME=bk29_0041_12015},{NAME=bk29_0041_12015},{ID=bk29_0041_12015},{ARTNR=BK29.0041.12015},{DESC=Rastbolzen ohne Arretierung Feingewinde, ohne Sechskant, Ausführung Stahl},{D=25},{D1=6},{D2=M 12 x 1,5},{L1=54.5},{F1=8},{F2=21},{L2=6},{L3=26}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Bäcker
Description
BK29.0041 - Rastbolzen ohne Arretierung, Feingewinde, ohne Sechskant, Ausführung Stahl
Bill of material
BK29.0041.12015
ARTNR
Artikelnummer
BK29.0041.12015
BK29.0041.12015
DESC
Beschreibung
Rastbolzen ohne Arretierung Feingewinde, ohne Sechskant, Ausführung Stahl
D
Durchmesser (D)
25
25
mm
D1
Durchmesser Raststift (d1)
6
6
mm
D2
Gewinde (d2)
M 12 x 1,5
M 12 x 1,5
L1
Gesamtlänge (l1)
54.5
54.5
mm
F1
Federkraft Anfang (F1)
8
8
N
F2
Federkraft Ende (F2)
21
21
N
L2
Länge Raststift (l2)
6
6
mm
L3
Gewindelänge (l3)
26
26
mm
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D