IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
BK29.0050.12015INOX
Bäcker
PlacoGrip Bedienelemente
Rastbolzen und Arretierbolzen
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{baecker/placogrip_bedienelemente/rastbolzen_und_arretierbolzen/bk29_0050_inox.prj},{NB=BK29.0050.12015INOX},{SHA256=mIEgOvguHP6kenbTnG1tk8s66AtU5DiMdh/HaQRM9Ts=},{INAME=bk29_0050_12015inox},{NAME=bk29_0050_12015inox},{ID=bk29_0050_12015inox},{ARTNR=BK29.0050.12015INOX},{DESC=Edelstahl-Rastbolzen mit Feingewinde},{SW=14},{D1=M 12 x 1,5},{D=6},{F1=8},{F2=21},{L2=20},{L3=6},{L1=6},{L=54.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Bäcker
Description
BK29.0050.INOX - Edelstahl-Rastbolzen mit Feingewinde
Bill of material
BK29.0050.12015INOX
ARTNR
Artikelnummer
BK29.0050.12015INOX
BK29.0050.12015INOX
DESC
Beschreibung
Edelstahl-Rastbolzen mit Feingewinde
SW
(SW)
14
14
D1
Gewinde (d1)
M 12 x 1,5
M 12 x 1,5
D
Durchmesser Raststift (d)
6
6
mm
F1
Federkraft Anfang (F1)
8
8
N
F2
Federkraft Ende (F2)
21
21
N
L2
Gewindelänge (l2)
20
20
mm
L3
Antriebshöhe (l3)
6
6
mm
L1
Länge Raststift (l1)
6
6
mm
L
Gesamtlänge (l)
54.5
54.5
mm
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D