IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
BK36.0028.100100
Bäcker
PlacoGrip Bedienelemente
Rastbolzen und Arretierbolzen
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{baecker/placogrip_bedienelemente/rastbolzen_und_arretierbolzen/bk36_0028.prj},{NB=BK36.0028.100100},{SHA256=sBuOIBIzH2acc40iUS6fznYmJtQs+5ppNxBvqZq+ssY=},{INAME=bk36_0028_100100},{NAME=bk36_0028_100100},{ID=bk36_0028_100100},{ARTNR=BK36.0028.100100},{DESC=Zugschnäpper ohne Arretierung, Ausführung Stahl},{D=18},{SW=10},{D1=6},{D2=M 10 x 1,0},{L2=7},{L3=4},{L1=31}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Bäcker
Description
BK36.0028 - Zugschnäpper ohne Arretierung, Ausführung Stahl
Bill of material
BK36.0028.100100
ARTNR
Artikelnummer
BK36.0028.100100
BK36.0028.100100
DESC
Beschreibung
Zugschnäpper ohne Arretierung, Ausführung Stahl
D
Durchmesser (D)
18
18
mm
SW
Schlüsselweite (SW)
10
10
D1
Durchmesser Raststift (d1)
6
6
mm
D2
Gewinde (d2)
M 10 x 1,0
M 10 x 1,0
L2
Länge Raststift (l2)
7
mm
L3
Gewindelänge (l3)
4
4
mm
L1
Gesamtlänge (l1)
31
31
mm
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D