IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
BK38.0151.03006
Bäcker
PlacoGrip Bedienelemente
Scharniere
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{baecker/placogrip_bedienelemente/scharniere/bk38_0151.prj},{NB=BK38.0151.03006},{SHA256=c0Jj55L46iATJA2Wp2h/1I+zDZ53scAgo8BXqfB+6Dg=},{INAME=bk38_0151_03006},{NAME=bk38_0151_03006},{ID=bk38_0151_03006},{ARTNR=BK38.0151.03006},{DESC=Scharniere mit Durchgangsbohrung},{KLEINH=10.5},{H=15.5},{D1=6.5},{KLEIND=13},{A=48},{B=48},{D2=5},{D3=10},{F1=1960},{F2=1470},{KLEINC=30},{KLEINL=30}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Bäcker
Description
BK38.0151 - Scharniere mit Durchgangsbohrung
Bill of material
BK38.0151.03006
ARTNR
Artikelnummer
BK38.0151.03006
BK38.0151.03006
DESC
Beschreibung
Scharniere mit Durchgangsbohrung
KLEINH
Höhe (h)
10.5
10.5
mm
H
Gesamthöhe (H)
15.5
15.5
mm
D1
Durchmesser (d1)
6.5
6.5
mm
KLEIND
Durchmesser (d)
13
13
mm
A
Länge (A)
48
48
mm
B
Breite (B)
48
48
mm
D2
(d2)
5
5
mm
D3
(d3)
10
10
mm
F1
(F1)
1960
1960
N
F2
(F2)
1470
1470
N
KLEINC
Anschraubabstand (c)
30
30
mm
KLEINL
Anschraubabstand (l)
30
30
mm
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D