IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
BK38.0153.040060020
Bäcker
PlacoGrip Bedienelemente
Scharniere
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{baecker/placogrip_bedienelemente/scharniere/bk38_0153.prj},{NB=BK38.0153.040060020},{SHA256=mNhH2/9FMSfwk3WrE/TJbzFOPYs4DtMoDOoxTzRjawg=},{INAME=bk38_0153_040060020},{NAME=bk38_0153_040060020},{ID=bk38_0153_040060020},{ARTNR=BK38.0153.040060020},{DESC=Scharniere mit Außengewinde},{KLEINH=13.0},{H=19.0},{D1=M 6},{A=64},{B=64},{D2=5},{D3=12},{Q=20},{F1=4120},{F2=1760},{LA=40},{LB=40}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Bäcker
Description
BK38.0153 - Scharniere mit Außengewinde
Bill of material
BK38.0153.040060020
ARTNR
Artikelnummer
BK38.0153.040060020
BK38.0153.040060020
DESC
Beschreibung
Scharniere mit Außengewinde
KLEINH
Höhe (h)
13.0
13.0
mm
H
Gesamthöhe (H)
19.0
19.0
mm
D1
Gewinde (d1)
M 6
M 6
mm
A
Länge (A)
64
64
mm
B
Breite (B)
64
64
mm
D2
(d2)
5
5
mm
D3
(d3)
12
12
mm
Q
Gewindehöhe (Q)
20
20
mm
F1
(F1)
4120
4120
N
F2
(F2)
1760
1760
N
LA
Anschraubabstand (la)
40
40
mm
LB
Anschraubabstand (lb)
40
40
mm
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D