Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 14
HELP_VARIABLE
Company
Bäcker
Description
BK8.0004 - Sterngriffe mit montierter Schraube, hohe Ausführung
Bill of material
BK8.0004.0400060043
ARTNR
Artikelnummer
DESC
Beschreibung
Sterngriffe mit montierter Schraube, hohe Ausführung
D
Durchmesser (D)
40 mm
H
Griffhöhe (H)
26 mm
D1
Gewinde (d1)
KLEIND
Stegdurchmesser (d)
22 mm
S
Schraubenlänge (S)
mm
KLEINM
Steghöhe (m)
10 mm
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D