IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
EBM3546
Baldor Reliance
Baldor Small And Medium AC Motors
Brake Motors
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{baldor/small_and_med_ac/brake_motors/ebm3546_asmtab.prj},{NB=EBM3546},{HP=1},{RPM=1800},{NEMA=56},{CN=EBM3546},{LP=1,287},{MS=K},{C=17.80},{CDIM=17.80},{WT=48},{FLE=87.5},{V=208-230/460},{FLA=1.5},{BR=6},{NOTES=1,41,48},{TH=N},{PPATH=tp_sepe_tefc/../../../reliance/small_and_medium_ac_motors_ds/35lyf981/35lyf981_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
Three Phase, Super-E, TEFC, Foot Mounted
Bill of material
EBM3546
HP
Hp
1
RPM
1800
r/min
NEMA
NEMA Frame
56
CN
Catalog Number
EBM3546
C
Overall Length
17.80
인치
CDIM
C Dim.
17.80
인치
WT
Aprx. Wt.
48
lb
FLE
Full Load Efficiency
87.5
V
Voltage
208-230/460
FLA
Full Load Amps
1.5
BR
Brake Rating
6
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D