Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Baumer Group
Beschreibung
IF250 - Induktive Näherungs-/Abstandssensoren
Stückliste
Baumer_IF250_11705028
TYPE
Typ
Quaderförmig
DIM
Abmessungen
25.000 mm
SD
Messdistanz Sd
STYPE
Spezialausführung
MT
Befestigungsart
Bündig
LH
Gehäuselänge
52 mm
OS
Ausgangsschaltung
AT
Einstellung
PC
Schutzart
IP 67
MH
Gehäusematerial
PA 12
CT
Anschlussart
Kabel PVC 3 x 0,14, 2 m
TC
Typschlüssel
TCX
type family
IF250
AN
Artikelnummer
WS
Website
EP
EPLAN
RA
Wiederholgenauigkeit
LE
Linearitätsabweichung
RES
Auflösung
TD
Temperaturdrift
± 10 %
WT
Gewicht
g
ET
Betriebsspannungsbereich
10 ... 30 VDC
CONS
Stromaufnahme max. (ohne Last)
15 mA
OT
Betriebstemperatur
-25 ... +75 °C
CS
Zertifikate
CE, UL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.