IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
Baumer IF250 11705028
Baumer Group
Products
Object detection
Inductive proximity switches
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{baumer/products/objectdetection/inductiveproximityswitches/if250_asmtab.prj},{NB=Baumer_IF250_11705028},{TYPE=Rectangular},{DIM=25.000},{SD=},{STYPE=},{MT=Flush},{LH=52},{OS=NPN make function (NO)},{AT=},{PC=IP 67},{MH=PA 12},{CT=Cable PVC 3 x 0,14, 2 m},{TC=IF250.P12S-N52.NO1Z.71CV},{TCX=IF250},{AN=11705028},{WS=icon_website.png},{EP=eplan_data_standard.png},{RA=},{LE=},{RES=},{TD=± 10 %},{WT=30},{ET=10 … 30 VDC},{CONS=15 mA},{OT=-25 … +75 °C},{CS=CE, UL},{EC=t.b.d.},{CTN=t.b.d.},{COO=t.b.d.},{CD=3.000},{CR=30.000},{WD=0.900},{PPATH=if250_asmtpl.prj},{MTYPEX=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Baumer Group
Description
IF250 - Inductive proximity switch / distance sensors
Bill of material
Baumer_IF250_11705028
TYPE
Type
Rectangular
DIM
Dimension
25.000
mm
SD
Measuring distance Sd
STYPE
Special type
MT
Mounting type
Flush
LH
Housing length
52
mm
OS
Output circuit
NPN make function (NO)
NPN make function (NO)
AT
Adjustment
PC
Protection class
IP 67
MH
Housing material
PA 12
CT
Connection types
Cable PVC 3 x 0.14, 2 m
TC
Typecode
IF250.P12S-N52.NO1Z.71CV
IF250.P12S-N52.NO1Z.71CV
TCX
type family
IF250
AN
Article number
11705028
11705028
WS
Website
EP
EPLAN
RA
Repeat accuracy
LE
Linearity error
RES
Resolution
TD
Temperature drift
± 10 %
WT
Weight
30
30
g
ET
Voltage supply range +Vs
10 ... 30 VDC
CONS
Current consumption max. (no load)
15 mA
OT
Operating temperature
-25 ... +75 °C
CS
Certificates
CE, UL
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..