IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
105-0204-200
Bel Fuse
Cinch Connectivity Solutions
Johnson
105-0204-200
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{belfuse/cinch_connectivity_solutions/johnson/105_0204_200/105_0204_200.prj},{NB=105-0204-200},{PN=105-0204-200},{DESC=Tip Jack, Green, Threaded Panel Mount for .080\" (2.0mm) Plug},{TT=Solder},{CR=10},{BV=5700 Vrms min.},{CM=Beryllium copper over brass},{COLOR=Green},{BM=Nylon},{PT=Insulated Metal Clad},{PLATING=Gold},{SHA256=Qz2LDWCTSc1Is3OMh/nQBQUgMZMiPG46Yiivb662dO8=},{INAME=00006__1052d02042d200}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
105_0204_200 - Cinch Connectivity Solutions
Bill of material
105-0204-200
PN
Part Number
105-0204-200
DESC
Description
Tip Jack, Green, Threaded Panel Mount for .080" (2.0mm) Plug
TT
Termination Type
Solder
CR
Current Rating
10
A
BV
Breakdown Voltage
5700 Vrms min.
CM
Contact Material
Beryllium copper over brass
COLOR
Color
Green
BM
Body Material
Nylon
PT
Product Type
Insulated Metal Clad
PLATING
Plating
Gold
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D