IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
0ADEP9200-RE
Bel Fuse
Circuit Protection
0ADEP9200-RE
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{belfuse/circuit_protection/0adep9200_re/0adep9200_re.prj},{NB=0ADEP9200-RE},{PN=0ADEP9200-RE},{DESC=Ceramic tube fuse, Axial Pigtail 6x32mm, UL, Fast Blow, 20A, 500V},{CURRENT=20},{VAC=500},{VDC=500},{IRAC=30000},{IRDC=20000},{CS=6x32},{CHARACTERISTIC=Fast Blow},{PACKAGING=Bulk (Pigtail)},{DEFAULTSORTATTR=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
0ADEP9200-RE
Bill of material
0ADEP9200-RE
PN
Part Number
0ADEP9200-RE
DESC
Description
Ceramic tube fuse, Axial Pigtail 6x32mm, UL, Fast Blow, 20A, 500V
CURRENT
Current
20
VAC
Voltage
500
VAC
VDC
Voltage
500
VDC
IRAC
Interrupting Rating
30000
IRDC
Interrupting Rating
20000
CS
Case Size
6x32
CHARACTERISTIC
Characteristic
Fast Blow
PACKAGING
Packaging
Bulk (Pigtail)
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D