IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
0AFGBK125SBA
Bel Fuse
Circuit Protection
0AFGBK125SBA
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{belfuse/circuit_protection/0afgbk125sba/0afgbk125sba.prj},{NB=0AFGBK125SBA},{SHA256=pKDsTTOVPTSQPMoYtlpLkLeQ3SIYdueKTNtpf8wxh54=},{INAME=00008__0afg},{PN=0AFGBK125SBA},{DESC=240/150V-Rated fuse for EV/HEV/ESS applications, 125A, stud mount with offset blade},{CR=125},{VAC=240},{VDC=150},{IRAC=50000},{IRDC=10000},{CHARACTERISTIC=aR}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
0AFGBK125SBA
Bill of material
0AFGBK125SBA
PN
Part Number
0AFGBK125SBA
DESC
Description
240/150V-Rated fuse for EV/HEV/ESS applications, 125A, stud mount with offset blade
CR
Current Rating
125
A
VAC
Voltage
240
VAC
VDC
Voltage
150
VDC
IRAC
Interrupting Rating
50000
AC
IRDC
Interrupting Rating
10000
DC
CHARACTERISTIC
Characteristic
aR
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D