IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
0AMA-0160-TD
Bel Fuse
Circuit Protection
0AMA-0160-TD
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{belfuse/circuit_protection/0ama_0160_td/0ama_0160_td.prj},{NB=0AMA-0160-TD},{PN=0AMA-0160-TD},{DESC=Hazardous Locations Fuse, 160mA},{CURRENT=0,16},{VAC=250},{VDC=250},{IRAC=4000},{IRDC=4000},{CS=3x8},{CHARACTERISTIC=Fast Acting},{DEFAULTSORTATTR=6}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
0AMA-0160-TD
Bill of material
0AMA-0160-TD
PN
Part Number
0AMA-0160-TD
DESC
Description
Hazardous Locations Fuse, 160mA
CURRENT
Current
0,16
A
VAC
Voltage
250
AC
VDC
Voltage
250
DC
IRAC
Interrupting Rating
4000
AC
IRDC
Interrupting Rating
4000
DC
CS
Case Size
3x8
CHARACTERISTIC
Characteristic
Fast Acting
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D