IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
0ZAF0016FF28
Bel Fuse
Circuit Protection
0ZAF0016FF28
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{belfuse/circuit_protection/0zaf0016ff28/0zaf0016ff28.prj},{NB=0ZAF0016FF28},{PN=0ZAF0016FF28},{DESC=Line Voltage Rated Surface Mount PTC Resettable Fuse, 2920 size, 160mA},{VVRVAC=240},{R1O=11},{IHOLDCR=0,16},{ITRIPCR=0,37},{CHARACTERISTIC=Slow Blow},{PACKAGING=Tape and Reel (800 pcs.)},{CS=2920},{RHSC=YES},{DEFAULTSORTATTR=4}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
0ZAF0016FF28
Bill of material
0ZAF0016FF28
PN
Part Number
0ZAF0016FF28
DESC
Description
Line Voltage Rated Surface Mount PTC Resettable Fuse, 2920 size, 160mA
VVRVAC
Vmax Voltage Rating
240
VAC
R1O
R1max
11
Ohm
IHOLDCR
IHOLD Current Rating
0,16
A
ITRIPCR
ITRIP Current Rating
0,37
A
CHARACTERISTIC
Characteristic
Slow Blow
PACKAGING
Packaging
Tape and Reel (800 pcs.)
CS
Case Size
2920
RHSC
RoHS Compliant
YES
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D